Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

G5 Notleuchte Fluo STD, Dauer/Bereitschaft, 140 lm, 1 h

G5 Notleuchte (VKF), Standard, Dauer/Bereitschaftsschaltung, IP42, 365x150 mm

G5 Notleuchte Fluo STD, Dauer/Bereitschaft, 140 lm, 1 h
061736
927260913
3245060617363
3245060617363


202.70 CHF
179


Nicht mehr lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


G5 Notleuchte Standard Dauer-/Bereitschaftsschaltung

Technische Eigenschaften

Schutzart: IP 42
Schutzklasse: II
Stromversorgung: 230 V +/- 10%, 50/60 Hz
Notlicht: 1 Stunde
Lichtstrom: 200 lm
Leuchtmittel: Fluo
Leistung: 8 W
Masse: 365 x 59 x 150 mm
Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff
Montageart: Wandmontage
Art der Kennzeichnung: Einseitig

Auch für Montage auf entflammbarem Material geeignet.

Der manuelle Funktionstest benötigt ein manuelles Abschalten der Spannung, um die Sicherheitsleuchte zu testen.

Für die Wandmontage brauchen Sie:
- 1 Piktogramm Art. 660855/56 oder 57



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen