Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Frontplatte H:1950mm Kabelzone XL3 800 Verteiler

Frontplatte H:1950mm für DPX 630-IS fix/vertikal in Kabelzone XL3 800 Verteiler

Frontplatte H:1950mm Kabelzone XL3 800 Verteiler
Frontplatte H:1950mm Kabelzone XL3 800 Verteiler 020442
3245060204426
3245060204426


345.95 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zubehör zu XL3 800 Verteiler:
Frontplatte (Metall) mit Scharnier und Schloss für externe Kabelzone
Höhe: 1950mm
Gerät: DPX-IS 630
Position: Vertikal
Antrieb: Kipphebel
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen