Frontbl. Graphikdisplay-Modul
	Frontblende Graphikdisplay-Modul Sfera - Robur
	
		FrontblendeGraphikdisplay-ModulSfera New,  Robur
		
				
					
							| Installationstechnik: | Bus-System  | 
							| Farbe: | Sonderfarbton  | 
							| Funktion: | informieren  | 
							| Anzahl der Klingeltasten: | 0  | 
							| Breite: | 115 mm | 
							| Höhe: | 91 mm | 
							| Tiefe: | 0 mm | 
					
				
		 
		
	
 
	Zubehör