Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Frontabdeckung 300mm Höhe, DPX3 160/250, 16 M

Frontabdeckung 300mm Höhe, 16 Module, für DPX3 160/250 und DPX-IS 250

Frontabdeckung 300mm Höhe, DPX3 160/250, 16 M
Frontabdeckung 300mm Höhe, DPX3 160/250, 16 M 338271
3414970901064
3414970901064


39.90 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Frontabdeckung für den XL3 S 630 für Leistungsschalter DPX3 160/250 und den Lasttrennschalter DPX-IS 250
Breite: 16 Module
Höhe: 300mm


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen