Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Ferndimmer

Ferndimmer mit Bussteuerung 1000W

Ferndimmer
Ferndimmer 003671
305440011
3245060036713
3245060036713


478.60 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Ferndimmer Bussteuerung 1000W
Bemessungsspannung: 230VAC
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Max. Schaltleistung: 1000W
Max. Steuerstrom: 50mA
Anzahl der Ausgänge: 1
Nebenstelleneingang: Ja
Vor Ort-/Handbedienung: Ja
Mit LED-Anzeige: Ja
Normenkonform: IEC 60669-2-1
Breite: 6TE (108mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Schutzart: IP21
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x2,5mm²/2x1,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x2,5mm²/2x1,5mm²
Hinweis: -Für Glühlampen, -230V Halogenlampen und NV-Halogen mit konventionellem Transformator, -Automatische Lasterkennung, -Überlastschutz
Anmerkung: Ansteuerbar mit Doppel- oder Einfachtaster oder via Bus


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen