Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Fehlerstromschutzschalter 2L 25A 30mA Typ A

Fehlerstromschutzschalter DX3standard 2L 25A 30mA Typ A

Fehlerstromschutzschalter 2L 25A 30mA Typ A
Fehlerstromschutzschalter 2L 25A 30mA Typ A 009056
531122320
3245060090562
3245060090562


113.60 CHF
300


Nicht mehr lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Fehlerstromschutzschalter DX3standard
Anzahl Aussenleiter: 2L
Betriebsnennstrom (In): 25A
Typ A: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom (allstromsensitiv)
Empfindlichkeit: 30mA
Breite: 2TE (36mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss (Bi-Connect)
Kammanschluss nur mit Anschlusselement (406300): Stift-Kammschiene HX3 1L/N (13TE: 404926, 57TE: 404937)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x50mm²/2x16mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x35mm²/2x16mm², Litze mit Aderendhülsen 1x25mm²
Anmerkung: Neutralleiter links
Hinweis: Abgang mit Anschlusselement 2L/63A Kopf-FI (406300) nur mit Kamm HX3 1L/N
Betriebsspannung AC: 12-250V
Verlustleistung (pro Pol): 1,5W


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen