Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 2L C 13A 30mA Typ F - 6kA

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter DX3optimiert 2L C 13A 30mA 4500A/6kA Typ F Steckanschluss

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 2L C 13A 30mA Typ F - 6kA
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 2L C 13A 30mA Typ F - 6kA 410749
804159361
3245064107495
3245064107495


123.80 CHF
303


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter DX3optimiert
Anzahl Aussenleiter: 2L
Betriebsnennstrom (In): 13A
Charakteristik: C
Magnetische Ansprechempfindlichkeit (Im): 5-10xIn
Typ F: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom (allstromsensitiv) mit erhöhter Stromstossfestigkeit, verstärkt immun gegen unbeabsichtigte Abschaltungen in besonders sensiblen Installationen (PV-Anlagen, Waschmaschinen, EDV-Stromkreise, Blitzeinschlag, Leuchtstofflampen etc.)
Empfindlichkeit: 30mA
Abschaltleistung (EN 60898-1) Icn: 4500A
Abschaltleitstung (EN 60947-2) Icu: 6kA
Breite: 2TE (36mm)
Klemmen Einspeisung (oben): Steckanschluss (HX3optimiert)
Klemmen Abgang (unten): Schraubanschluss
Kammanschluss (oben): Stift-Kammschiene HX3optimiert 4L (6TE: 405200, 12TE: 405201, 18TE: 405202) oder Stift-Kammschiene HX3 1L/N (13TE: 404926, 57TE: 404937)
System: Montage auf Stecksockelsystem HX3plug125A (24TE: 405240, 36TE: 405241)
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x16mm²/2x6mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x10mm²/2x4mm², Litze mit Aderendhülsen 1x10mm²
Anmerkung: Neutralleiter links
Hinweis: Einspeisung von oben (HX3optimiert oder HX3 1L/N) und Abgang unten (Draht, Seil oder Litze)
Betriebsspannung AC: 240V
Verlustleistung (pro Pol): 3,3/1,9W (L/N)



Alternativ Artikel

Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen