Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 2L 13A C 30mA Typ A 6kA

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter DX3standard 2L C 13A 30mA 6000A/6kA Typ A

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 2L 13A C 30mA Typ A 6kA
Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 2L 13A C 30mA Typ A 6kA 411060
806159041
3414970351807
3414970351807


115.95 CHF
300


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter DX3standard
Anzahl Aussenleiter: 2L
Betriebsnennstrom (In): 13A
Charakteristik: C
Magnetische Ansprechempfindlichkeit (Im): 5-10xIn
Typ A: Erfassung von Gleich- und Wechselfehlerstrom (allstromsensitiv)
Empfindlichkeit: 30mA
Abschaltleistung (EN 60898-1) Icn: 6000A
Abschaltleistung (EN 60947-2) Icu: 6kA
Breite: 2TE (36mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss 
Klemmen (unten): Schraubanschluss 
Einspeisung: oben oder unten
Kammanschluss (unten): Gabelkammschienen HX³standard 404914.
Apparat kann ohne Abschaltung der Reihe ausgetauscht werden.
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitt: Draht/Seil 1x16mm²/2x6mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x10mm²/2x4mm², Litze mit
Aderendhülsen 1x10mm²
Anmerkung: Neutralleiter rechts
Betriebsspannung AC: 240V
Verlustleistung: (pro Pol) 2.9W
Verlustleistung Neutralleiter: 1.3W