Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Erdleiterband 6mm² für Atlantic Verteiler

Erdleiterband 6mm² blank für Atlantic Verteiler

Erdleiterband 6mm² für Atlantic Verteiler
Erdleiterband 6mm² für Atlantic Verteiler 034795
3245060347956
3245060347956


8.20 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Erdleiterband für Atlantic Verteiler
Querschnitt: 6mm²
Länge (Achsabstand Befestigung): 200mm
Befestigungslochdurchmesser: 8,5mm



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen