Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Erdleiter 6mm² für Türverbindung zu Atlantic Verteiler

Erdleiter 6mm² gelb/grün für Türverbindung zu Atlantic Verteiler

Erdleiter 6mm² für Türverbindung zu Atlantic Verteiler
Erdleiter 6mm² für Türverbindung zu Atlantic Verteiler 036395
834900401
3245060363956
3245060363956


9.45 CHF
501


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Erdleiter für Atlantic Verteiler
Querschnitt: 6mm²
Farbe: Gelb/Grün
Länge (Achsabstand Befestigung): 200mm
Befestigungslochdurchmesser: 6,5mm



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen