Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Energiemessgerät, CT/5A - CT/1A, Impulsausgang

Conto D4-Pt - 4 DIN Module, 20mA Startstrom, Anschluss an CT

Energiemessgerät, CT/5A - CT/1A, Impulsausgang
Energiemessgerät, CT/5A - CT/1A, Impulsausgang CE4DT14A2
8032826030253
8032826030253


150.00 CHF
323


Nicht mehr lieferbar
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Energiezähler zur internen Zählung für Nieder-, und Mittelspannungsnetze
Einsetzbar in Wechsel- und Drehstromnetze
Eingangsstrom 1A / 5A
Wandlerübersetzung programmierbar:
CT: 1 ... 9'999
VT: 1 ... 1500
Max. CT: 5000'000 (1A)
Max. VT: 1000'000 (5A)
4 Module breit
Kommunikation Impuls
Plombierbare Front und Klemmenabdeckung

Display: LCD-Display, 8-stellig
Angezeigte Messgrössen:
Wirkenergie
Blindenergie
Wirkenergie (Teil) (rücksetzbar)
Blindenergie (Teil) (rücksetzbar)
Max. Wirkleistungsmittelwert (rücksetzbar)
Wirkleistungsmittelwert
Spannung, Strom, Leistung
Phasenstrom l1, l2, l3
Verkettete Spannungen L1-2, L2-3, L3-1
Wirkleistung
Blindleistung
Scheinleistung
Frequenz, Leistungsfaktor



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen