Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Elektronischer Raumthermostat 230V white

EB-Elektronischer Raumthermostat mit Wochenprogramm
NO/NC potentialfrei, 230V, 3 Module, Axolute, white

Elektronischer Raumthermostat 230V white
Elektronischer Raumthermostat 230V white HD4451
8012199984285
8012199984285


368.65 CHF
911


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Axolute
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 67.5x45mm
Einbautiefe: 31mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Mit Tages- / Wochenprogramm für Heizung und Klimaanlage
Temperaturbereich 7 °C bis 30 °C
Kontaktausgang 5 (3) A
Hinterleuchtetes Display
Stromversorgung Batterie 2× 1.5 V
Fernschaltbar
Anschlussmöglichkeit eines externen Fühlers Typ R (25°C) = 10 k


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen