Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einspeiseelement für Kopfeinspeisung 1x4P

Einspeiseelement DX3optimiert 4L, 63A für Kopfeinspeisung von Kamm HX3optimiert

Einspeiseelement für Kopfeinspeisung 1x4P
Einspeiseelement für Kopfeinspeisung 1x4P 406298
806998581
3245064062985
3245064062985


15.80 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einspeiseelement 4L für HX3optimiert
Anzahl Aussenleiter: 4L
Betriebsnennstrom (In): 63A
Normengeprüft: EN 61008-1
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen Abgang (oben): Steckanschluss
Klemmen Einspeisung (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: 4x 1x6-16mm²
Hinweis: Einspeiseelement für Stift-Kammschiene HX3optimiert 4L (6TE: 405200, 12TE: 405201, 18TE: 405202)
Betriebsspannung AC: 12-440V



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen