Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einspeiseblock für HX3plug125A - N rechts

Einspeiseblock mit Neutralleiter rechts

Einspeiseblock für HX3plug125A - N rechts
Einspeiseblock für HX3plug125A - N rechts 405234
806999651
3414971347137
3414971347137


48.60 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einspeiseblock für das Stecksockelsystem HX3plug125A (Neutralleiter ist rechts)
Nennstrom (In): 125A
Anzahl Aussenleiter: 4
Einspeisung: max. 4x50mm²
Breite: 4TE
Anmerkung: Auf dem Einspeiseblock kann ein 4TE breites DX3 Gerät (L1, L2, L3, N) montiert werden (nicht als Hauptschalter, nur als Abgang)
Lieferumfang: 1St. Einspeiseadapter 4L, 125A