Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einspeiseblock für HX3plug125A - N links

Einspeiseblock für Stecksockelsystem HX3plug125A - Neutralleiter Links

Einspeiseblock für HX3plug125A - N links
Einspeiseblock für HX3plug125A - N links 405242
806999641
3414970316936
3414970316936


52.55 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einspeiseblock für Stecksockelsystem HX3plug125A - N links
Nennstrom (In): 125A
Anzahl Aussenleiter: 4
Einspeisung: max. 4x50mm²
Breite: 4TE
Anmerkung: Auf dem Einspeiseblock kann ein 4TE breites DX3 Gerät (N, L1, L2, L3) montiert werden (nicht als Hauptschalter, nur ein Abgang)
Lieferumfang: 1St. Einspeiseadapter 4L, 125A