Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Einlasskasten MM13/18

Einlasskasten MM13/18
(B×H×T: 681×664×121mm)

Einlasskasten MM13/18
Einlasskasten MM13/18 401269EKM
822990221
7611668096071
7611668096071


321.10 CHF
135


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Abmessungen: 681 x 664 x 121 mm
Für den Einbau in Backstein, Beton oder Hohlwände.
Geliefert mit Montagewinkel, Holzstreben und Spritzschutz aus Karton.
Oben/Unten mit ausbrechbaren Rohreinführungen M20 bis M50



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen