UP-Einlasskasten Holz 2-reihig Einbaumasse (HxBxT): 475×360×100 mm Zum Schutz beim Betonieren Bei der Endmontage muss der Kunststoffkasten (schwerbrennbar) in den Holz-Einbaukasten eingesetzt werden
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
0
mit transparentem Deckel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Holz
Höhe:
457 mm
Breite:
339 mm
Tiefe:
100 mm
Einbautiefe:
0 mm
DIN-Schiene:
nein
mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?