Unterputz Einlassdose 3+3 Module Bticino für Mauerwerk
Zur Montage der Apparate mit Schrauben
Rechteckig, 107x120mm
Tiefe: 50mm
Italienischer Standard
| Montageart: | Sichtmauerwerk |
| Form: | rechteckig |
| Bauform: | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
| Ausführung: | Einzel |
| Bestückung: | ohne |
| Länge: | 106 mm |
| Breite: | 117 mm |
| Tiefe: | 52 mm |
| für Anzahl Geräteeinsätze: | 6 |
| Befestigung der Geräte: | schrauben |
| mit Schrauben: | nein |
| Rohrverriegelung: | nein |
| Einführung von hinten: | nein |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| halogenfrei: | nein |
| Oberfläche: | sonstige |
| Farbe: | gelb |
| Schutzart (IP): | IP00 |
| Deckel: | ohne |
| Deckelbefestigung: | nicht zutreffend |
| plombierbar: | nein |
| Funktionserhalt: | ohne |
| mit Abschirmung: | nein |
| winddicht: | nein |
| Klemme lagefixiert: | nein |
| Leuchtenhakenbefestigung: | nein |
| Stutzen: | sonstige |
| mit Nagellaschen: | nein |