Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-Wireless Ladestation 10W alu

EB-Wireless Ladestation IP66 / IK08

EB-Wireless Ladestation 10W alu
EB-Wireless Ladestation 10W alu 077699L
3414971941397
3414971941397


124.30 CHF
113


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Induktions-Ladegerät 15W
Besonders geeignet für den öffentlichen Bereich
IK 08
IP 66
Halogenfrei
Erkennungsfläche: 50 x 80 mm
10 ° -Neigung der Ladefläche garantiert die optimale Positionierung des Gerätes während dem Aufladevorgang.
Installation in Einlassdose (60 mm Durchmesser / mind. 40 mm tief)
Fixierung mit 4 Schrauben
2 Leiter Anschluss
Farbe: Aluminium
Abmessungen: 141 x 95 x 51 mm
Standby-Verbrauch: < 0,07 W
Kein Einfluss auf andere drahtlose Übertragungssysteme (ZigBee, WiFi, GSM 4G ...)
Das Produkt wird mit einem Aufkleber für die Benutzung in öffentlichen Bereichen geliefert.