Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-USB Ladesteckdose 2X Typ-A 5V/3.0A weiss

EB-USB Ladesteckdose 2-fach 5V/3.0A, 2 Module, weiss

EB-USB Ladesteckdose 2X Typ-A 5V/3.0A weiss
EB-USB Ladesteckdose 2X Typ-A 5V/3.0A weiss 278594L
965001001
3414971940086
3414971940086


47.10 CHF
112


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 33.5mm
Mit Schraubklemmen
Anschluss: 230V
Eigenverbrauch: 0.07W
Ermöglicht die Aufladung eines tragbaren Gerätes (Smartphone, Tablet, MP3-Player)