Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB Steckdose T15 weiss

EB-Steckdose 1xT15, 10A, 2 Module, weiss

EB Steckdose T15 weiss
EB Steckdose T15 weiss 571823
641420001
3245065718232
3245065718232


25.10 CHF
110


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte (ohne Adapterring)
Front 45x45mm
Einbautiefe: 39mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
L + N + PE, 10A, 250V
3L + N + PE, 10A, 400V