Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-Schaltaktor/-sensor 2-fach - MyHOME

Einbau-Schaltaktor/-sensor 2-fach für 2 Lichtkreise oder 1 Motor- MyHOME - 2 Module

EB-Schaltaktor/-sensor 2-fach - MyHOME
EB-Schaltaktor/-sensor 2-fach - MyHOME MX5230C
3414973079647
3414973079647


79.00 CHF
972


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


EB-Schaltaktor/-Sensor 2-fach mit 2 Schliessern
und Neutralleiter mit lokaler Bedienung
Zur Verwendung als Rollladenaktor (verriegelt)
oder zum Schalten von 2 unabhängigen Lasten
Für Glüh- und Halogenlampen bis max. 2A
Rollladenmotoren bis 460 W
Für ferromagnetische Trafos 2A cos 0.5
Max. 70 W Belastung bei FL-Röhren oder elektronischen Trafos
Mit FL-Röhren oder LEDs: max. 2 Lampen
Als Rollladen-Aktor verwendet, verfügt das Gerät über eine zusätzliche Nebenstelle, die in Abhängigkeit der Parametrierung direkt als Sensor arbeiten kann
2 Module
 
Konfiguration über die App Home + Project.
 
Je nach Einsatzzweck lässt sich der Tastsensor mit ein- oder zweimoduligen Wippen bestücken.
Das Gerät ist in einem Befestigungsrahmen zu montieren und mit einer Rahmenplatte aus der entsprechenden Designserie zu versehen.
 
MyHOME – Intelligente Haussteuerung, die mit Ihnen wächst
Mit MyHOME steuern Sie Licht, Rollläden, Heizung, Energie, Sicherheit und Audiolösungen – zentral über Wandbedienungen oder ein Touchdisplay.
 
Ob Neubau, Renovierung oder Erweiterung: Das System passt sich Ihren Bedürfnissen an und macht Ihr Zuhause komfortabler, sicherer und zukunftsfähig. Mit nur einem Tastendruck aktivieren Sie Szenarien, simulieren Anwesenheit oder versetzen Ihr Haus in den Ruhemodus.


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen