Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB Regler 0-10V weiss

EB-Tastdimmer 0-10V, 600VA, 2 Module, weiss

EB Regler 0-10V weiss
EB Regler 0-10V weiss 078404
548829001
3245060784041
3245060784041


99.40 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 32.7mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Zum Schalten und Regeln von EVG mit Steuereingang 1–10VDC
Steuerstrom max. 40mA DC
Schaltleistungmax. 600VA
Nebenstelleneingang für den Anschluss konventioneller, unbeleuchteter Taster



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen