Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-Jalousieaktor/-sensor 1-fach - MyHOME

Einbau Jalousieaktor/-sensor 1-fach, für erweiterte Funktionen - MyHOME - 2 Module

EB-Jalousieaktor/-sensor 1-fach - MyHOME
EB-Jalousieaktor/-sensor 1-fach - MyHOME MX5220C
3414973079586
3414973079586


79.00 CHF
972


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Dieser kompakte Tastsensor mit integriertem Schaltaktor wurde speziell zur Steuerung von motorisierten Rollläden innerhalb des MyHOME-Systems entwickelt. Dank seiner integrierten Logik ermöglicht er eine präzise Positionierung des Antriebs, indem er die Fahr- bzw. Verstellzeiten automatisch einmisst. Dadurch können definierte Zwischenpositionen zuverlässig angesteuert werden.
 
Konfiguration über die App Home + Project.
 
Je nach Einsatzzweck lässt sich der Tastsensor mit ein- oder zweimoduligen Wippen bestücken.
Das Gerät ist in einem Befestigungsrahmen zu montieren und mit einer Rahmenplatte aus der entsprechenden Designserie zu versehen.
 
Technische Merkmale
Zur Verwendung als verriegelter Rollladenaktor
Maximale Motorleistung: 460 W bei 230 V
Automatische Kalibrierung der Fahrzeiten für exakte Positionsansteuerung
Direkte Bedienung über integrierten Tastsensor
2 Module
 
Dieser Tastsensor/Aktor eignet sich ideal für komfortable und automatisierte Beschattungslösungen im vernetzten Zuhause mit präziser Kontrolle, einfacher Inbetriebnahme und vollständiger Integration in das MyHOME-BUS-System.
 
MyHOME – Intelligente Haussteuerung, die mit Ihnen wächst
Mit MyHOME steuern Sie Licht, Rollläden, Heizung, Energie, Sicherheit und Audiolösungen – zentral über Wandbedienungen oder ein Touchdisplay.
 
Ob Neubau, Renovierung oder Erweiterung: Das System passt sich Ihren Bedürfnissen an und macht Ihr Zuhause komfortabler, sicherer und zukunftsfähig. Mit nur einem Tastendruck aktivieren Sie Szenarien, simulieren Anwesenheit oder versetzen Ihr Haus in den Ruhemodus.


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen