Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB Infolicht 230V weiss, rote oder grüne LED

EB-Infolicht zweifarbig mit roter oder grüner LED, 230V, 2 Module, weiss

EB Infolicht 230V weiss, rote oder grüne LED
EB Infolicht 230V weiss, rote oder grüne LED 078524
455780001
3245060785246
3245060785246


129.00 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 32.7mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Mit schwenkbarem Aufnahmeträger für individuell gedruckte Etiketten
Leistungsaufnahme: 1W
Leuchtfarbe abhängig vom Anschluss