Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

EB-Drucktaster mit Montageplatte, weiss

EB-Drucktaster AR/1L, 6A, 2 Module, mit Montageplatte, weiss

EB-Drucktaster mit Montageplatte, weiss
EB-Drucktaster mit Montageplatte, weiss 077046BMF61
554703001
7611668105445
7611668105445


17.85 CHF
110


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Inklusiv Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 30mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm2
Beleuchtbar