Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 35mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
2 Leiter Anschluss
Für das Schalten von:
- 3-250W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 3-100 W LED und Sparlampen
- 3-250 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder
elektronischen Transformatoren
Passiv Infrarot-Bewegungsmelder
Erfassungsbereich: 180°
Helligkeitsschwellwert: 5 - 1275 Lux
Zeitbereich: 10 s - 10 min
Reichweite: frontal 8 m, lateral 6 m