Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Druckschalter S6 aluminium

EB-Kreuzschalter 6/1L, 16AX, 1 Modul, Axolute, aluminium

Druckschalter S6 aluminium
Druckschalter S6 aluminium HC4004
8012199740379
8012199740379


37.50 CHF
911


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Axolute
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 22.5x45mm
Einbautiefe: 34mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Beleuchtbar, geliefert ohne LED-Leuchtaggregat (separat bestellen)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen