Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Druckschalter S3 aluminium

EB-Wechselschalter 3/1L, 16AX, 1 Modul, Axolute, aluminium

Druckschalter S3 aluminium
Druckschalter S3 aluminium HC4003AN
8005543585993
8005543585993


15.90 CHF
911


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Axolute
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 22.5x45mm
Einbautiefe: 22.9mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Beleuchtbar, geliefert ohne LED-Leuchtaggregat (separat bestellen)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen