Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Drehschalter S2 aluminium

EB-Drehschalter 2/1L, 10A, 2 Module, Axolute, aluminium

Drehschalter S2 aluminium
Drehschalter S2 aluminium HC4016-20
7611668082654
7611668082654


156.50 CHF
911


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Axolute
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Beschriftung: 1-0-2
Schaltwinkel: 2×90°


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen