Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Displayport 1 Modul weiss

EB-Displayport mit Anschlusskabel, 1 Modul, weiss

Displayport 1 Modul weiss
Displayport 1 Modul weiss 078791
965625001
3245060787912
3245060787912


66.10 CHF
113


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor oder Mosaic
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 22.5x45mm
Einbautiefe: 45mm
Mit Anschlusskabel
Zur Bildübertragung von digitalen Videosignalen zwischen einer Quelle und kompatiblen Anzeigegeräten (wie Bildschirm, Beamer, usw.).
Maximale Distanz zwischen 2 Anschlussdosen: 10m
Länge Anschlusskabel: 15cm



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen