Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Digitalanzeiger, Hilfsspannung 230VAC

DGP 96 P2k Digitalanzeiger, 96x96x108mm, Eingang direkt oder indirekt über CT oder VT

Digitalanzeiger, Hilfsspannung 230VAC
Digitalanzeiger, Hilfsspannung 230VAC DG9P06P5
8032826048838
8032826048838


245.80 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Messung und Anzeige von Strom und Spannung ac sowie dc oder Frequenz
Anzeige jeder Messgrösse direkt, proportional zum Eingangsstrom oder der Eingangsspannung
Eingangsspannung direkt: 500(600)VDC/ac
Eingangsspannung u?ber externen VT: 100-110-115-120Vac
Eingangsstrom direkt: 10(12)A dc/ac
Eingangsstrom u?ber externen CT: 1 – 5Aac
Wandlerprimärstrom programmierbar: 5A...4kA (33 Bereiche)
Frequenzeingang: 10...100Hz oder 380...420Hz
Anzeigewerte programmierbar


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen