Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Digitalanzeiger, Hilfsspannung 20-150VDC+48VAC

DGP 96 Digitalanzeiger, 96x48x103mm, Eingangssignal CT/5A -500VAC

Digitalanzeiger, Hilfsspannung 20-150VDC+48VAC
Digitalanzeiger, Hilfsspannung 20-150VDC+48VAC DG4G0HC1
8032826017889
8032826017889


255.10 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Messung von Wechselspannung oder Wechselstrom einstellbar
Stromeingang: 500V
Anschluss an externen Stromwandler: 5A
Wählbare Primärstromstärken der CT
programmierbar: 5...8000A (38 Bereiche)
Echte Effektivwertmessug

Display: rote 7-Segment LED-Anzeige
Ziffernhöhe: 14mm


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen