Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

DCX-M Umschalter 400 A, 3P+N, Grösse 3 – I-O-II

DCX-M Umschalter. Entspricht der Norm IEC EN 60947-3.

DCX-M Umschalter 400 A, 3P+N, Grösse 3 – I-O-II
DCX-M Umschalter 400 A, 3P+N, Grösse 3 – I-O-II 431128
3245064311281
3245064311281


716.55 CHF
322


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Produkteigenschaften:
DCX-M 400A 4P manueller Umschalter für industrielle Anwendungen, der eine zuverlässige mechanische Umschaltung zwischen zwei Niederspannungsversorgungen als Haupt-, Wartungs- oder Sicherheitsschalter ermöglicht.
Nennbetriebsspannung bis zu 800 V, mit einem Betriebsbereich von 400 V bis 1'000 V, was Flexibilität für vielfältige Niederspannungsverteilungsarchitekturen und Installationsbedingungen bietet.
Nenn-Dauerstrom 400 A mit einer Schaltleistung von 125 kW bei AC-23, 400 V, was eine hohe Belastbarkeit und robuste Leistung bei häufigem Schalten gemischter ohmscher und induktiver Lasten gewährleistet.
Gegossenes Gehäuse mit glasfaserverstärktem Polyester-Chassis, nicht brennbar, das hohe mechanische und elektrische Festigkeit bei geringer Wasseraufnahme für anspruchsvolle industrielle Umgebungen bietet.
Schutzart IP2x an der Vorderseite, langer schwarzer Drehgriff und Schraubanschlüsse, optimiert für einen sicheren Betrieb und eine zuverlässige Integration in Verteilerschrankinstallationen.



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen