Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Dauersignalmodul für Schrittschalter

Dauersignalmodul für CX3 Schrittschalter

Dauersignalmodul für Schrittschalter
Dauersignalmodul für Schrittschalter 412437
534149300
3245064124379
3245064124379


53.70 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Dauersignal Modul CX3 Schrittschalter
Betriebsspannung AC: 230V
Normenkonform: EN 60947-1
Breite: 0,5TE (9mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x2,5mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x2,5mm²/2x2,5mm²
Hinweis: Steuerung eines Schrittschalters mittels Schaltkontakt (z.B. Schaltuhr)
Hinweis: Maximal 1 Befehlsgerät pro Schrittschalter
Anmerkung: Wird links an ein Standard-Schrittschalter (412404-412416) montiert. Kann auch an einen Hilfskontakt (412429) angebaut werden


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen