Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

DALI-2 UP-PIR-Mini-Deckenbewegungsmelder GREEN-I weiss

Innenraum-Bewegungsmelder zur Lichtsteuerung

DALI-2 UP-PIR-Mini-Deckenbewegungsmelder GREEN-I weiss
DALI-2 UP-PIR-Mini-Deckenbewegungsmelder GREEN-I weiss 048463
3414972965040
3414972965040


66.00 CHF
805


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Détecteur de mouvement AP standard avec fonction ON/OFF.
Adapté à tous les espaces intérieurs et extérieurs.
Réglage manuel de la luminosité (lux) et du délai via variateur.
Télécommande en option (Réf. 0 484 75).
Possibilité d'association avec un bouton poussoir.
Détection de passage par zéro, fonction impulsionnelle.
Consommation en veille : 0,1 W.
Détecteur PIR (infrarouge passif), 360°, portée de détection Ø 20 m.
Hauteur de montage recommandée : 10 m.
IP 55 – Connexion 3 fils avec neutre.
Seuil de luminosité : 5 à 2000 lux.
Temporisation réglable de 10 s à 30 minutes.
Connexion par bornier.
Livré en emballage suspendu prêt à la vente.


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen