Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

DALI-2 UP-PIR-Deckenpräsenzmelder GREEN-I schwarz

Innenraum-Präsenzmelder zur Lichtsteuerung

DALI-2 UP-PIR-Deckenpräsenzmelder GREEN-I schwarz
DALI-2 UP-PIR-Deckenpräsenzmelder GREEN-I schwarz 048455
3414972964883
3414972964883


53.00 CHF
805


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


DALI-2 Einbau-Präsenzmelder.
Geeignet für alle Innenräume.
Manuelle Einstellungen über Einstellregler für Helligkeitsniveau (Lux) und Zeitverzögerung.
Optionale Einstellung mit Fernbedienung (Kat.-Nr. 0 484 75).
Zusätzlicher Eingang für Lichtsteuerung (Taster).
Nulldurchgang, Impulsfunktion.
Standby-Verbrauch: 0,1 W.
PIR (Passiv-Infrarot), 360°, Erfassungsbereich Ø 14 m.
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m.
IP 41 – 3-Leiter-Anschluss mit Neutralleiter.
Helligkeitsbereich: 5 bis 2000 Lux.
Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 45 Minuten.
Steckklemmenanschluss.
Direkte Befestigung in abgehängten Decken mit Montageklammern (im Lieferumfang enthalten).
Lieferung in verkaufsfertiger Hängeverpackung.


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen