Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

DALI-2 AP-PIR-Deckenpräsenzmelder GREEN-I weiss

Innenraum-Präsenzmelder zur Lichtsteuerung

DALI-2 AP-PIR-Deckenpräsenzmelder GREEN-I weiss
DALI-2 AP-PIR-Deckenpräsenzmelder GREEN-I weiss 048453
3414972964845
3414972964845


54.00 CHF
805


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


DALI-2 AP-Präsenzmelder.
Geeignet für alle Innenräume.
Manuelle Einstellungen über Einstellregler für Helligkeitsniveau (Lux) und Zeitverzögerung.
Optionale Einstellung mit Fernbedienung (Kat.-Nr. 0 484 75).
Zusätzlicher Eingang für Lichtsteuerung (Taster).
Nulldurchgang, Impulsfunktion.
Standby-Verbrauch: 0,1 W.
PIR (Passiv-Infrarot), 360°, Erfassungsbereich Ø 14 m.
Empfohlene Montagehöhe: 2,5 m.
IP 40 – 3-Leiter-Anschluss mit Neutralleiter.
Helligkeitsbereich: 5 bis 2000 Lux.
Nachlaufzeit: 10 Sekunden bis 45 Minuten.
Steckklemmenanschluss.
Lieferung in verkaufsfertiger Hängeverpackung.