Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

DAKER DK+ 1kVA - Batterie Rack

Die Batterie Racks dienen zur Erhöhung der Überbrückungszeit.

DAKER DK+ 1kVA - Batterie Rack
DAKER DK+ 1kVA - Batterie Rack 310660
960903001
3414970827012
3414970827012


1'129.70 CHF
331


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Der Batterieschrank enthält 12 Batterien mit jeweils 12 V und 7.2Ah.Eine zusätzliche Batterieladeeinheit kann zu jedem Batterie Rack hinzugefügt werden, um eine sichere und schnelle Aufladung des Batteriesystems zu ermöglichen.
Abmessungen (H x L x T): 440x176x425mm
Nettogewicht: 34,4kg
Betriebstemperatur: 20 ÷ 25 °C



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen