Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

DAKER DK+ 10kVA - Batterie Rack

Die Batterie Racks dienen zur Erhöhung der Überbrückungszeit.

DAKER DK+ 10kVA - Batterie Rack
DAKER DK+ 10kVA - Batterie Rack 310664
960903401
3414970827050
3414970827050


2'080.90 CHF
331


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Der Batterieschrank enthält 20 Batterien mit jeweils 12 V und 9 Ah.Eine zusätzliche Batterieladeeinheit kann zu jedem Batterie Rack hinzugefügt werden, um eine sichere und schnelle Aufladung des Batteriesystems zu ermöglichen.
Abmessungen (H x L x T): 440x132x680mm
Nettogewicht: 62kg
Betriebstemperatur: 20 ÷ 25 °C



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen