Dämmerungsschalter Rex3 LuxoSwitch 1NO
Kontakte: 1NO
Bemessungsspannung: 230VAC
Betriebsnennstrom (In): 16A
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Max. Leitungslänge Lichtfühler: 50m
Leitung zum Lichtfänger: 2x1,5mm²
Schaltzustandsanzeige: Mittels LED
Max. Glühlampenlast: 2000W
Max. Leuchtstofflampenlast (reihenkompensiert): 2000W
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 1000W max. 70µF
Max. Energiesparlampenlast: 1000W
Max. NV-Halogenlampenlast EVG: 2000W
Ein- und Ausschaltverzägerung: ca. 90s
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 10A 
Einstellbereich Helligkeitswert: 1 - 100'000 Lux
Mit programmierbarer Nachtabschaltung: Nein
Tasteingang: Nein
Betriebstemperatur Gerät: -20 °C - +55 °C
Betriebstemperatur Lichtfänger: -20 °C - +70 °C
Lagerungstemperatur: -40 °C - +60 °C
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Schutzart Gerät: IP20
Schutzart Lichtfänger: IP54
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Montageart Lichtfühler: Wandaufbau
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x4mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x2,5mm²/2x2,5mm²
Hinweis: Zum helligkeitsabhängigen Ein- und Ausschalten von Leuchten und anderen Verbrauchern
Lieferumfang: 1 Stk. Dämmerungsschalter und 1 Stk. Lichtfänger (412858)