Dämmerungsschalter MicroLux D 1NO mit Schaltuhr
Kontakte: 1NO
Bemessungsspannung: 230VAC
Betriebsnennstrom (In): 10A
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Max. Leitungslänge Lichtfühler: 50m
Leitung zum Lichtfänger: 2x1,5mm²
Max. Glühlampenlast: 1000W
Max. Leuchtstofflampenlast: 2000VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert): 0W
Ein- und Ausschaltverzägerung: ca. 60s
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6): 1A
Einstellbereich Helligkeitswert: 2 - 60'000 Lux
Ganggenauigkeit: +/- 2,5s/Tag
Gangreserve: 100h
Programmspeicherplätze: 8
Kürzeste Schaltzeit: 1min
Mit programmierbarer Nachtabschaltung: Ja
Tasteingang: Nein
Betriebstemperatur Gerät: -10 °C - +55 °C
Lagerungstemperatur: -10 °C - +60 °C
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Schutzart Gerät: IP20
Schutzart Lichtfänger: IP54
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Montageart Lichtfühler: Wandaufbau
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x4mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x2,5mm²/2x2,5mm²
Hinweis: Zum helligkeitsabhängigen Ein- und Ausschalten von Leuchten und anderen Verbrauchern
Anmerkung: -Dämmerungsschalter mit Uhr, -automatische Sommer/Winterzeitumstellung, -Handschaltung, -Deckel plombierbar
Lieferumfang: 1 Stk. Dämmerungsschalter und 1 Stk. Lichtfänger (069518)