Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Dachventilator ohne Schutzabdeckung: 1000m3

Dachventilator mit Motor 1000m3/h

Dachventilator ohne Schutzabdeckung: 1000m3
Dachventilator ohne Schutzabdeckung: 1000m3 034808
3414970031976
3414970031976


681.95 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Dachventilator (Kunsststroff) mit Motor
Luftumwälzung/h:
Mit 1St. Schutzabdeckung (Ref. 034835): 400m3
Mit 2St. Schutzabdeckungen (Ref. 034835): 500m3
Mit 1St. Schutzabdeckung (Ref. 034836): 500m3
Mit 2St. Schutzabdeckungen (Ref. 034836): 600m3
Ohne Schutzabdeckung: 1000m3
Schutz: IP 23 - IK 08
Versorgungsspannung: 230VAC
Farbe: RAL 7035 (Lichtgrau)
Lieferumfang: Mit Bohrschablone, ohne Schutzabdeckung
BxHxT: 400x100x350mm



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen