Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Orientierungsleuchte 230V weiss

EB-Orientierungsleuchte mit LED, 230V, 2 Module, Axolute, weiss

Orientierungsleuchte 230V weiss
Orientierungsleuchte 230V weiss H4382/230
8012199758503
8012199758503


42.05 CHF
911


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Axolute
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 26mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Aktivierung durch externen Schalter
Leistungsaufnahme: 0.5W


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen