Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

BUS-Systemkoppler

Systemkoppler SCS-SCS REG

BUS-Systemkoppler
BUS-Systemkoppler F422
964930094
8012199490854
8012199490854


197.00 CHF
970


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Ermöglicht eine BUS-Verlängerung über 500 m
Ermöglicht die Verbindung verschiedener Systeme
(Beleuchtung, Alarm und Beschallungssystem)
Verwendung auch bei Erweiterungen von Anlagen mit mehr als 81 Adressen
2 DIN-Module
Verbrauch: 25 mA


 


www.homesystems-legrandgroup.com