Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bodendose schwarz matt, leer rund

Bodendose Arnould ART rund, leer, Material Zamak, schwarz matt

Bodendose schwarz matt, leer rund
Bodendose schwarz matt, leer rund 48485CH
375016951
7611668107388
7611668107388


144.05 CHF
116


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz-Apparat Arnould ART
Abmessungen Rahmenplatte: ø 90 mm
Einbautiefe: 41 mm
Material: Zamak
Farbe: schwarz matt
Zum Bestücken mit Arteor oder Mosaic Apparaten (2 Module)
IK 08
IP 44



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen