Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bodendose bronze, leer eckig

Bodendose Arnould ART eckig, leer, Material Zamak, bronze

Bodendose bronze, leer eckig
Bodendose bronze, leer eckig 48375CH
3750068881
7611668107333
7611668107333


137.95 CHF
116


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz-Apparat Arnould ART
Abmessungen Rahmenplatte: 86 x 86 mm
Einbautiefe: 41 mm
Material: Zamak
Farbe: bronze
Zum Bestücken mit Arteor oder Mosaic Apparaten (2 Module)
IK 08
IP 44



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen