Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 22mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
2 Leiter Anschluss
Für das Schalten von Glüh- und 230 V Halogenlampen: 40
400 W
Passiv Infrarot-Bewegungsmelder
Erfassungsbereich: 130°
Helligkeitsschwellwert: 3
1000 Lux
Zeitbereich: 1 s ... 16 Min. Zeitzyklus beginnt mit jeder Detektion neu
Reichweite: 8m
Mit Handschalter für EIN/AUS oder Automatikbetrieb