Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Beschriftungsträger 24TE XL³ 160/400/8000/4000 Verteiler

Beschriftungsträger 24TE für XL³ 160/400/800/4000 Verteiler

Beschriftungsträger 24TE XL³ 160/400/8000/4000 Verteiler
Beschriftungsträger 24TE XL³ 160/400/8000/4000 Verteiler 020399
822996021
3245060203993
3245060203993


4.85 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Zubehör zuXL³ 160/400/800/4000 Verteiler :
Beschriftungsträger, selbsklebend, aufschnappbar inkl. Beschriftungsbogen
Breite: 24TE (600mm)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen