Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Bebilux, grau / E27 / 60 W / mit Kunststoffgitter

Aufbau-Leuchte Bebilux grau, 169x126x107 / E27 max. 60W
ohne Leuchtmittel, ON/OFF

Bebilux, grau / E27 / 60 W / mit Kunststoffgitter
Bebilux, grau / E27 / 60 W / mit Kunststoffgitter 060405
924017119
3245060604059
3245060604059


16.00 CHF
161


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Funktions-Leuchte Bebilux
Material Gehäuse: Polypropylen
Material Blende: Glas mit Kunststoffgitter
Funktion: ON/OFF
Montage: Wandmontage
Beleuchtung: Direkt
Abmessungen: 169x126x107
Farbe: grau
Verpackungseinheit: 1
Schutzart (IP): IP 44 - IK 06
Schutzklasse: II, Selbstlöschend 850°C
Farbtemperatur (K): -
Lichtstrom (Lm): -
Verbrauch (W): -
Leistung Leuchtmittel (W): max. 60W
Lichtausbeute (Lm/W): -
Farbwiedergabe-Index (IRC): -



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen